Publique sus productos
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Toma de pared DCL RS, montaje con contactos de pinzamiento. DCL significa Dispositivo para Conexión de Luminarias, y es un sistema de enchufe y enchufe para conectar el equipo de iluminación fijo. El portalámparas DCL para pared se adapta a todos los marcos combinados de ELKO. Color Blanco Puro.

    Especificaciones
    • 1885143

      6A, 250V

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07373
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosSwitches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)84
    • Profundidad (mm)30
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Nombre UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Descripción Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL