Publique sus productos
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Traducido por Google,

    Caja de instalación 4 stubs c/c 60 para empotrar. Equipado con anillo telescópico autoajustable y con 4 manguitos para tubos de 16 y 20 mm. Se puede completar con talones en todos los lados. Se suministra con tapa de escayola y tacos con tapón de estanqueidad. Libre de halógeno. Color rojo.

    Especificaciones
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07391
    • Familia de productoRED boxes
    • Grupo de productosBoxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)152
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)45
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)0.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC002601
    • Nombre ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 13
    • Título OmniClass Electrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL