Publique sus productos
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Traducido por Google,

    Caja de instalación 1½ para versión baja DSO 4 stubs c/c 60. Se suministra con tapa de escayola. Los stubs pueden manejar tubos de 16 y 20 mm. Se utiliza para el montaje de enchufes de pared bajos ELKO. Al perforar, se puede utilizar la plantilla de dosis ELKO. Se puede complementar con anillos de extensión, 6 mm. Libre de halógeno. Color rojo.

    Especificaciones
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07397
    • Familia de productoRED boxes
    • Grupo de productosBoxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)152
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)45
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)0.08
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC002601
    • Nombre ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes
    • Código UNSPSC39121303
    • Número OmniClass23-35 33 15 13
    • Título OmniClass Electrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL