Publique sus productos
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser White H2

    Traducido por Google,
    El soporte de pared Tork con diseño Performance está diseñado para ofrecer eficiencia y fiabilidad, gracias a sus funciones de carga fácil y la posibilidad de coger el papel que necesite con una sola mano. Tork Performance es la nueva generación de dispensadores para la limpieza profesional. La combinación adecuada de dispensador y toallita aumentará la productividad y reducirá el coste total de uso.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia302020
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosMultifold Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.92
    • Ancho (pulgadas)12.68
    • Profundidad (pulgadas)4.56
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)3.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica