Publique sus productos
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas de mano multiplegado para encimera Tork Xpress forma parte de la línea Elevation Design y es una excelente alternativa a tener una pila de toallas sueltas sobre la encimera del baño. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus huéspedes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia302028
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosMultifold Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.92
    • Ancho (pulgadas)12.68
    • Profundidad (pulgadas)4.56
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)3.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica