Publique sus productos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Stainless Steel H1

    Traducido por Google,
    Un diseño moderno, la Línea Image Design, con superficies lisas y líneas limpias que se integra a la perfección en cualquier espacio. Cree una excelente impresión que realce la imagen de alta calidad de sus instalaciones. El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas se ve impecable y se mantiene limpio. Compatible con una amplia gama de jabones, desinfectantes y lociones Tork en botellas selladas. Cuenta con la certificación "Fácil de Usar" y proporciona una buena higiene de manos para todos los usuarios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia461023
    • Familia de productoImage Line
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)20.55
    • Ancho (pulgadas)17.64
    • Profundidad (pulgadas)7.87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica