Publique sus productos
Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser
Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser

    Tork Image Design™ Foam Skincare Manual Dispenser

    Traducido por Google,
    Un diseño moderno, Image Design Line, con superficies lisas y líneas limpias que se integran a la perfección en cualquier lugar. Cree una excelente impresión que realce la imagen de alta calidad de sus instalaciones. El elegante acero inoxidable con revestimiento antihuellas luce genial y se mantiene limpio. Su dispensación sin contacto garantiza una buena higiene de manos para todos los usuarios. Se puede usar con una amplia gama de jabones, desinfectantes y lociones Tork en botellas selladas. Cuenta con la certificación Easy to Use y proporciona una buena higiene de manos para todos los usuarios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia466000
    • Grupo de productosSoap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.4
    • Ancho (pulgadas)4.17
    • Profundidad (pulgadas)4.21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica