Publique sus productos
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Traducido por Google,
Tork OptiServe® Coreless es un sistema de papel higiénico de alta capacidad para instalaciones donde la eficiencia, la sostenibilidad y una excelente experiencia son clave. Es una mejor alternativa que el papel higiénico convencional y los rollos jumbo tradicionales. La amplia oferta de dispensadores permite satisfacer las diferentes necesidades de una instalación con un solo tipo de papel higiénico. En comparación con el papel higiénico convencional, los rollos sin núcleo Tork OptiServe tienen una capacidad dos veces mayor y no tienen núcleo ni envoltura, lo que genera muchos menos residuos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia473628
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de productosMidsize Coreless Roll
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.71
  • Ancho (pulgadas)12.6
  • Profundidad (pulgadas)6.85
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)4.63
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica