Publique sus productos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H1

    Traducido por Google,
    El dispensador de toallas de mano en rollo Tork Matic® con diseño Elevation ofrece un mantenimiento sencillo para mantener el funcionamiento de los baños concurridos y reduce el consumo al dispensar una toalla a la vez. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño moderno que deja una impresión duradera en sus huéspedes. Higiénicos, ya que los huéspedes solo tocan la toalla que usan. Su rendimiento fiable y su mantenimiento intuitivo le brindan tranquilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5510282
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.65
    • Ancho (pulgadas)13.2
    • Profundidad (pulgadas)8.1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)6.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica