Publique sus productos
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Black H1

    Traducido por Google,
    El sistema dispensador de papel higiénico Tork Jumbo con diseño Elevation está diseñado para baños con mucho tráfico donde la eficiencia y la reducción de costes son cruciales. Su gran capacidad ahorra tiempo de mantenimiento y garantiza la disponibilidad de papel. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus clientes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5511284
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.5
    • Ancho (pulgadas)13
    • Profundidad (pulgadas)8
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica