Publique sus productos
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white
Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Tork Elevation® Xpress® Mini Hand Towel Dispenser, white

    Traducido por Google,
    Los dispensadores Tork Elevation® Xpress® simplifican y complementan cualquier entorno, brindando una apariencia limpia e higiénica. Nuestro nuevo diseño garantiza un mantenimiento, una recarga y un uso fáciles e intuitivos. El sistema dispensador Tork Xpress para toallas de mano interplegadas y plegadas múltiples funciona mejor en entornos que exigen tanto comodidad como higiene. Tork Xpress Mini encaja donde otros dispensadores no pueden. Con solo 12 pulgadas de alto, el Xpress™ Mini es perfecto para áreas de pared donde el espacio es primordial. La dispensación una a la vez significa que solo toca la toalla que usa, sin contaminación cruzada de palancas o manivelas. Además, el escudo higiénico protege tu toalla hasta que la uses. Es fácil de limpiar y rellenar.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552120
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.6
    • Ancho (pulgadas)11.9
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica