Publique sus productos
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traducido por Google,
    Tork OptiServe® Coreless es un sistema de papel higiénico de alta capacidad para instalaciones donde la eficiencia, la sostenibilidad y una excelente experiencia son clave. Es una mejor alternativa que el papel higiénico convencional y los rollos jumbo tradicionales. La amplia oferta de dispensadores permite satisfacer las diferentes necesidades de una instalación con un solo tipo de papel higiénico. En comparación con el papel higiénico convencional, los rollos sin núcleo Tork OptiServe tienen una capacidad dos veces mayor y no tienen núcleo ni envoltura, lo que genera muchos menos residuos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552520
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosContinuous Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)28.74
    • Ancho (pulgadas)14.57
    • Profundidad (pulgadas)3.98
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers