Publique sus productos
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Traducido por Google,
    El dispensador de sobremesa Tork Xpressnap® es ideal para restaurantes de servicio limitado con alta afluencia que ofrecen servilletas en la mesa. Un sistema de sobremesa de primera categoría que mejora la eficiencia y la velocidad, entregando las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el uso de servilletas en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores de servilletas tradicionales. Disponible en una amplia gama de colores contemporáneos para que combine con su decoración fácilmente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552548
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosContinuous Hand Towels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.15
    • Ancho (pulgadas)14.47
    • Profundidad (pulgadas)4.04
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)9.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica