Publique sus productos
Tork Twin Toilet Paper Roll Dispenser White T26
Tork Twin Toilet Paper Roll Dispenser White T26
Tork Twin Toilet Paper Roll Dispenser White T26

    Tork Twin Toilet Paper Roll Dispenser White T26

    Traducido por Google,
    El dispensador electrónico de toallas de mano en rollo Tork está diseñado para durar en baños concurridos, así que puede estar seguro de que funcionará como el primer día. Resistente y de fácil mantenimiento, ofrece una experiencia de dispensación higiénica, eficiente, elegante y sin interrupciones, todo con un simple gesto de la mano. Admite una variedad de toallas en rollo de 20 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia555620
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosMidsize roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.2
    • Ancho (pulgadas)6.3
    • Profundidad (pulgadas)6.46
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto