Publique sus productos
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Traducido por Google,
    El sistema de dispensador Tork Elevation DoorMate es un sistema de dispensación de uno en uno que ayuda a proteger las manos de los gérmenes de las manijas de las puertas. El dispensador de papel higiénico doblado Tork Elevation y el cubo de 5 litros trabajan juntos para crear The DoorMate. Se usa menos papel en sus baños, lo que significa menos desperdicio, desorden y costo. El diseño delgado ocupa menos espacio, cabe en cualquier lugar y es fácil de instalar y rellenar. El diseño sin costuras significa menos surcos para que la suciedad se esconda. El contenedor es un contenedor de 5L y se adapta a cualquier bolsa de plástico estándar de 5L o 1 gal.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5640280
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosBin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.3
    • Ancho (pulgadas)7.48
    • Profundidad (pulgadas)6.23
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)1.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
    • Número OmniClass23-39 45 25 13
    • Título OmniClass Solid Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica