Publique sus productos
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white
Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Tork Elevation® Foam Soap Manual Dispenser, white

    Traducido por Google,
    El equilibrio perfecto entre lujo y valor, nuestro sistema de dosificación manual de jabón en espuma Tork Elevation® utiliza espuma rica y altamente concentrada en un sistema de dosificación cerrado controlado. Este nuevo sistema brinda casi cuatro veces más lavados de manos por recarga que el jabón líquido, al mismo tiempo que ofrece una experiencia única, lujosa, refrescante e higiénica. Uso controlado 0,4 ml por dosis. Recargas fáciles y rápidas de bajo mantenimiento para reemplazar. Más lavados de manos por recarga y alta capacidad dan como resultado un bajo costo de uso: las recargas de botellas plegables selladas reducen la contaminación y garantizan el uso completo del producto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia571501
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSkin Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.26
    • Ancho (pulgadas)4.45
    • Profundidad (pulgadas)4.13
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica