Publique sus productos
Tork Skincare Dispenser Black S4
Tork Skincare Dispenser Black S4

    Tork Skincare Dispenser Black S4

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork Skincare con diseño Elevation se adapta a cualquier espacio y se puede usar con una amplia gama de jabones y desinfectantes Tork en botellas selladas. Cuenta con la certificación "Fácil de Usar" y proporciona una buena higiene de manos para todos los usuarios. Los dispensadores Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus clientes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia571508
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosSoap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.5
    • Ancho (pulgadas)4.45
    • Profundidad (pulgadas)4.49
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)4.84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers