Publique sus productos
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish

    Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 20 Inches, Stainless finish

    Traducido por Google,
    El nuevo sistema de dispensación en mostrador Xpressnap® Signature, versátil y que ahorra espacio, lo ayuda a aprovechar al máximo cada servilleta. Con opciones de profundidad variable, nuestro diseño innovador es ideal para áreas de mucho tráfico o donde el espacio es escaso. Xpressnap aumenta en gran medida la higiene personal y reduce el desperdicio al entregar una servilleta a la vez, cada vez. Su diseño de dispensación de servilletas una a la vez garantiza que los clientes usen menos servilletas y solo toquen la servilleta que usan. Simplemente colóquelo en una abertura de mostrador nueva o preexistente y listo. Reemplaza 30XPIC.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia6035200
    • Familia de productoXpressnap
    • Grupo de productosCountertop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.5
    • Ancho (pulgadas)9.9
    • Profundidad (pulgadas)7
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Descripción Uniclass 2015Napkins

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica