Publique sus productos
Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Green

Traducido por Google,
Tork Xpressnap® Signature Dispensing System aumenta considerablemente la higiene personal y reduce el desperdicio al entregar una servilleta a la vez, cada vez. SCA Tissue garantiza una reducción del 25 por ciento en el uso de servilletas, aunque los resultados reales a menudo muestran ahorros de hasta el 40 por ciento. El modelo Xpressnap® Stand proporciona estabilidad y mantiene el dispensador en posición vertical. Su función portátil permite al usuario colocar fácilmente la unidad en cualquier lugar. El dispensador de soporte admite hasta 1000 servilletas, casi tres veces la capacidad de los dispensadores tradicionales, lo que genera ahorros adicionales en mano de obra. El exclusivo panel de mensajes AD-a-Glance se puede utilizar para promociones en la tienda o para generar ingresos publicitarios. Presentado por primera vez en 2003, el sistema Xpressnap® ha arrasado en la industria del servicio de alimentos y ha obtenido reconocimiento internacional por su innovación y excelencia. Reemplaza 45XPS.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6339000
  • Familia de productoXpressnap
  • Grupo de productosCountertop
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.5
  • Ancho (pulgadas)9.25
  • Profundidad (pulgadas)9.25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Descripción Uniclass 2015Napkins

Disponibilidad en regiones

Norteamérica