Publique sus productos
Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Tork Wall Mounted Giant Roll Wiper Dispenser Red W1

Traducido por Google,
El dispensador de papel higiénico Tork Twin Mini con diseño Elevation es ideal para baños con mucho tráfico, donde la experiencia del cliente es tan importante como la alta eficiencia y el bajo coste de funcionamiento. Garantiza que el papel higiénico esté siempre disponible gracias a su capacidad para dos rollos completos de alta capacidad. Los dispensadores Tork Elevation tienen un diseño funcional y moderno que deja una impresión duradera en sus clientes.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6521281
  • Familia de productoPerformance
  • Grupo de productosCloth \ Wiper Roll
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)18.23
  • Ancho (pulgadas)25.43
  • Profundidad (pulgadas)10.79
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)6.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface wipes dispensers