Publique sus productos
Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Tork Xpressnap® Tabletop Napkin Dispenser Walnut N4

Traducido por Google,
El dispensador de servilletas Tork Image Xpressnap® es la solución ideal para restaurantes contemporáneos de servicio limitado y completo que ofrecen servilletas en un punto central. Fabricado con materiales genuinos, este elegante dispensador dispensa las servilletas una a una, mejorando la higiene y reduciendo el consumo en al menos un 25 % en comparación con los dispensadores tradicionales.
Especificaciones técnicas
  • Referencia72900
  • Familia de productoSignature line
  • Grupo de productosInterfold Dispenser Napkins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.6
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5.5
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Descripción Uniclass 2015Napkins

Disponibilidad en regiones

Norteamérica