Publique sus productos
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Traducido por Google,
    El dispensador mecánico en rollo de toallas de mano Tork está diseñado para durar en baños concurridos y ofrece una fiabilidad en la que puede confiar. Duradero y fácil de mantener, ofrece una experiencia de dispensación higiénica. Reduce el consumo con un consumo a la vez y se adapta a una variedad de rollos de toallas controlados de 7,5 pulgadas. El dispensador está disponible en blanco y negro. - Reduce el desperdicio y ahorra dinero con una dispensación higiénica de una en una. - Atiende a más clientes, con menos cambios debido a las opciones de toallas de alta capacidad. - Fácil de cargar con una cubierta translúcida para comprobaciones de recarga rápidas - Garantizado para ejecutar más de 360 000 secados a mano, lo que le ahorra tiempo, dinero y molestias (secado a mano según las pruebas de laboratorio internas de Essity).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia772720
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.5
    • Ancho (pulgadas)12.3
    • Profundidad (pulgadas)9.4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica