Publique sus productos
PI console - varnished teak - dark brown - 6 legs - 140x42x78 cm
PI console - varnished teak - dark brown - 6 legs - 140x42x78 cm
    Ethnicraft

    PI console - varnished teak - dark brown - 6 legs - 140x42x78 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La consola PI ofrece un espacio equilibrado para guardar recuerdos preciados.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11569-PI-console
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosConsoles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje