Publique sus productos
Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 4 doors - 220x45x70 cm
Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 4 doors - 220x45x70 cm
Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 4 doors - 220x45x70 cm
    Ethnicraft

    Pillar sideboard - varnished teak - wild brown - 4 doors - 220x45x70 cm

    Traducido por Google,
    Definida por la proporción y el detalle, la colección Pillar explora un lenguaje arquitectónico a través de formas sencillas. Los paneles verticales de madera aportan ritmo y textura, mientras que el tono cálido de la madera maciza aporta una presencia sólida y estimulante. La forma estructurada del aparador ofrece amplio espacio de almacenamiento, aportando una presencia serena tanto a espacios residenciales como profesionales.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia14323-Pillar-sideboard
    • Familia de productoPillar
    • Grupo de productosSideboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)97.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje