Publique sus productos
Flow floor lamp - varnished mahogany - rose brown - Beige fabric  - 50 x 48 x 176 cm
Flow floor lamp - varnished mahogany - rose brown - Beige fabric  - 50 x 48 x 176 cm
    Ethnicraft

    Flow floor lamp - varnished mahogany - rose brown - Beige fabric - 50 x 48 x 176 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow captura la sensación de movimiento a través de bordes suavizados y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y curvas sutiles, cada pieza irradia un espíritu vintage con una actitud moderna y refinada, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La lámpara Flow traduce el lenguaje escultórico de la colección en luz, combinando una artesanía refinada con una forma delicadamente expresiva. Funcional y evocadora a la vez, aporta calidez, carácter y un toque distintivo al espacio.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26971-Flow-floor-lamp
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosFloor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Flexible Lighting