Publique sus productos
PI wall shelf - varnished mahogany - 5 shelves - 100x35x196 cm
PI wall shelf - varnished mahogany - 5 shelves - 100x35x196 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - varnished mahogany - 5 shelves - 100x35x196 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, de imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada estante PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. Diseñado por Alain van Havre. Finalista de los Premios BDNY 2022.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29779-PI-wall-shelf
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)196
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)24.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje