Publique sus productos
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm
    Ethnicraft

    Roller Max filing cabinet - varnished mahogany - dark brown 100x45x142 cm

    Traducido por Google,
    El archivador Roller Max ofrece un almacenamiento funcional con una presencia distintiva. Con puertas correderas, estantes ajustables y tiradores perfectamente integrados, exhibe con elegancia el patrón de listones de madera apilados característico de la colección. Una solución de archivo sofisticada, ideal para revestir una pared o delimitar un espacio, que aporta una organización inteligente a los entornos de oficina en constante evolución. Diseñado por Alain van Havre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia35028-Roller-Max-filing-cabinet
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de productosStorage Cupboard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)71.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje