Publique sus productos
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets
Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    Specimen Pass-Through Surgical Cabinets

    3.7 de 5 estrellas3.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Gabinete de paso de muestras

    Los gabinetes de paso de muestras ofrecen un método seguro para trasladar muestras y otros recipientes desde una sala de examen a un receptáculo o laboratorio, manteniendo la privacidad del paciente. El sistema de bloqueo garantiza que solo se pueda abrir una puerta a la vez, y las puertas de vidrio opcionales ofrecen una amplia vista de la muestra recolectada. El gabinete de paso de muestras Revit se utiliza frecuentemente en hospitales, consultorios médicos y laboratorios.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 24"
    Profundidades: 7", 11", 17"
    Alturas: 12", 24"

    • Se utiliza frecuentemente en hospitales, consultorios médicos, laboratorios y otros entornos médicos con necesidades de paso seguro.
    • Coloque el modelo en la pared deseada, configure el grosor de la pared y las dimensiones y opciones del gabinete deseadas
    • Opciones de puertas de vidrio delanteras y traseras disponibles
    • Las manijas de bloqueo seguras garantizan que solo se pueda abrir una puerta a la vez


    Los gabinetes quirúrgicos de acero inoxidable están diseñados para quirófanos, laboratorios y otros espacios médicos. Su elección de opciones de superficie, empotradas o de paso ofrece máxima flexibilidad incluso en las salas más pequeñas. El acero inoxidable de grado médico es inerte, no absorbente y fácil de limpiar y esterilizar. Simplemente elija el método de instalación que prefiera, introduzca las dimensiones deseadas y seleccione las opciones que mejor se adapten a sus necesidades. Los modelos incluyen superficies inclinadas, cerraduras opcionales y diferentes alturas de rodapié. El modelo también incluye diversas opciones de personalización para la configuración interior, como el número de estantes y la iluminación integrada.
    Especificaciones
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Specimen_Pass_Through_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework