Publique sus productos
Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm
Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm
Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm
    Ethnicraft

    Flow sideboard - varnished mahogany - rose brown - 2 sliding doors - 224x45x82 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow captura la sensación de movimiento a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas suavemente redondeadas y sutiles curvas, cada pieza irradia un espíritu vintage con una actitud refinada y moderna, ideal para complementar espacios y necesidades en constante evolución. La generosa superficie superior y los estantes internos del aparador ofrecen un almacenamiento práctico y atractivo. Fabricado en caoba maciza con un acabado de barniz intenso que realza la veta natural, se apoya en unas distintivas patas que le otorgan un aspecto ligero y elegante a este clásico funcional.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia35086-Flow-sideboard
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosSideboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)224
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)73.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje