Publique sus productos
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm

    Traducido por Google,
    El aparador Roller Max ofrece almacenamiento funcional con un diseño atractivo. Con puertas correderas, estantes ajustables y tiradores perfectamente integrados, esta pieza realza a la perfección el diseño de listones de madera apilados de la colección. El resultado es una pieza elegante y sofisticada para espacios residenciales y comerciales. Diseño de Alain van Havre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia50052-Roller-Max-sideboard
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de productosSideboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)168
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)69
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje