Publique sus productos
PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm
PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - oak - 1 shelf - 100 x 35 x 28 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La estantería de pared PI ofrece un espacio equilibrado para guardar recuerdos preciados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia51273-PI-wall-shelf
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje