Publique sus productos
PI sideboard - oak - 4 doors - 230x45x83 cm
PI sideboard - oak - 4 doors - 230x45x83 cm
    Ethnicraft

    PI sideboard - oak - 4 doors - 230x45x83 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. El aparador PI es llamativo y único, con un práctico espacio de almacenamiento que se adapta a diversos ambientes.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51319-PI-sideboard
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosSideboards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje