Publique sus productos
PI wall shelf - oak - 3 shelves - 100x35x126 cm
PI wall shelf - oak - 3 shelves - 100x35x126 cm
    Ethnicraft

    PI wall shelf - oak - 3 shelves - 100x35x126 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La estantería de pared PI ofrece un espacio equilibrado para guardar recuerdos preciados.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51337-PI-wall-shelf
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)126
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje