Publique sus productos
PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm
PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm
PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm
    Ethnicraft

    PI rack - oak - 5 shelves - 110x39x187 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas que la naturaleza concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada artículo PI se acaba a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. El estante PI ofrece un espacio equilibrado para guardar recuerdos preciados.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51347-PI-rack
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosRacks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)187
    • Ancho (mm)39
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje