Publique sus productos
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door

    Montage Frameless Single Sliding Shower Door

    Traducido por Google,

    PUERTA DE DUCHA CORREDERA SIMPLE SIN MARCO MONTAGE EUROGLIDE

    Nuestra serie Euroglide consta de duchas estilo granero sin marco que tienen una puerta operable y un panel fijo, que son excelentes opciones para espacios reducidos.

    Especificaciones
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass
      • Optional: rain tempered glass
      • Optional: EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (4) 70mm dual-sided rollers
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Door grippers incorporated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless, satin brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 22" ladder-style handle with knob on back side
      • No towel bar options specified

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Interior or exterior door capability
      • Left or right sliding door options
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamontage
    • Familia de productoEuroglide Series
    • Grupo de productosSingle Sliding Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Puertas de ducha
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010962
    • Nombre ETIMShower door
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Descripción Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica