Publique sus productos
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels

    Simulated Marble Wall Panels

    Traducido por Google,

    Los platos y paredes de ducha de imitación mármol de Eurotech ofrecen una combinación excepcional de belleza y rendimiento. Diseñados para ser más resistentes y ligeros , estos paneles son resistentes al calor, a los productos químicos, a la humedad, al fuego y a la corrosión , lo que garantiza un valor duradero con un mantenimiento sencillo y una instalación sin juntas ni complicaciones . Diseñados para una gran versatilidad, están disponibles en espesores de 3 mm o 6 mm , y en conjuntos de 2 o 3 paredes , en una gama de elegantes acabados, desde blanco liso y blanco mármol tipo metro hasta estilos mate como espiga , veta de madera , hexágono , roca rayada , piedra pizarra y onda . Estas soluciones ofrecen una estética personalizable , rentabilidad y un rendimiento sostenible para aplicaciones en hostelería y comercios.

    • Más fuerte pero más ligero
    • Construido para durar
    • Resistente al calor y a los productos químicos
    • Cero lechada. Cero desorden.
    • Resistente a la humedad, al fuego y a la corrosión
    • Fácil mantenimiento
    • Estética personalizable
    • Valor a largo plazo
    • Rentable para proyectos
    • Elección sostenible
    Especificaciones
    • Design Patterns

      • Full Smooth White
      • Full Smooth Marble White
      • Subway Tile White
      • Subway Tile Marble White
      • Herringbone (Matte finish)
      • Slate Stone (Matte finish)
      • Hexagon (Matte finish)
      • Wood Grain (Matte finish)
      • Striped Rock (Matte finish)
      • Wave (Matte finish)

      Wall Set Options (vary by design pattern)

      • 2-wall set or 3-wall set configurations
      • Thickness options: 1/8” or 1/4”


      Especificaciones técnicas
      • Referenciasimulated-marble-wall-panels
      • Familia de productoSimulated Marble
      • Grupo de productosShower Pans and Walls
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-12-01
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
      • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
      • Número OmniClass23-31 17 25
      • Título OmniClass Shower Screens

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica