Publique sus productos
Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions

Traducido por Google,

Base de ducha que cumple con ADA para uso en aplicaciones donde se utilizan azulejos u otro tipo de revestimiento de pared. Este plato de ducha viene en varias alturas de umbral para adaptarse a los requisitos exigidos por cualquier tipo de piso o contrapiso que elija utilizar.

Especificaciones
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6236A

    2. Description: Roll-in type shower pan with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 4-1/8 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail

    6. Accessibility Accessories: [Custom] accessory configuration

    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Flanged], [Custom]

    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Especificaciones técnicas
  • Referenciasp6236a
  • Familia de productoCA Title 24
  • Grupo de productosSP6236A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.12
  • Ancho (pulgadas)62
  • Profundidad (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos