Publique sus productos
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet

    Kugelvlies® Abraxas COLORpunkt® High Performance Carpet

    Traducido por Google,

    El pavimento textil Kugelvlies Abraxas COLORpunkt® ha sido muy apreciado por un número creciente de usuarios por su aspecto y resistencia. Al igual que todos los productos Kugelvlies®, Abraxas COLORpunkt® tiene una estructura de dos capas. Este pavimento duradero se compone de una combinación de vellón bidimensional de grano grueso y bolas de fibra tridimensionales.

    Póngase en contacto con Fabromont AG

    Especificaciones
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 6 colour schemes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakugelvlies-abraxas-abraxas-color-punkt
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosCarpets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)4.5
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioPolipropileno
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica