Publique sus productos
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
    Fagerhult

    Dwide corner

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Luminaria de esquina con distribución directa de la luz.

    Cuerpo de luminaria metálico con extremos de metal fundido a presión, acabado blanco (RAL 9016).


    Características principales:
    Lúmenes: 2000 lm, 2900 lm
    Temperatura de color: 3000 K, 4000 K
    Distribución de la luz: Directa
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: DALI/Phase-pulse, Organic Response, e-Sense Flex

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 66, 126, 1164 | 71, 126, 1240 | 66, 126, 1240
      Weight: 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For mounting where the ceiling and wall meet. Installed against the wall or ceiling.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) inside. Light divider in acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDwide_Corner
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo