Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

FR 98/48 98mm EI90 58dB 4050mm SW

Número de Artículo: 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR
Fabricante: Fermacell
Familia del producto: Fermacell CBB Wall Solutions
Grupo del producto: CBB Partition walls on steel walls with insulation
Profundidad (mm): 98
Fecha de publicación: 2017-05-04
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Divisiones ligeras en ámbitos domésticos húmedos y zonas con alto nivel de exposición al agua y humedad en ámbito público y comercial pueden ejecutarse de forma rápida con soluciones de tabiquería seca Powerpanel H2O. Los paneles ligeros cementosos Powerpanel permiten la construcción eficiente de paredes en baños, duchas, espacios sanitarios y zonas wellness de una forma muy sencilla.

Se trata de soluciones de alta calidad que cubren las necesidades de confort en la construcción seca. Los paneles fermacell Powerpanel H2O satisfacen la mayoría de requisitos de protección de la humedad, aislamiento acústico y protección contra el fuego para tabiquería interior. Gracias a una amplia gama de diseños, también en combinación con paneles de fibra yeso fermacell, es posible proyectar y construir una gran variedad de estilos de construcción de forma rápida y profesional para cada aplicación.

Para cualquier aclaración rogamos ponerse en contacto con el departamento técnico de Fermacell.

Construcción - espesor total d =98 mm

12,5 mm fermacell Powerpanel H2O
12,5 mm fermacell paneles de fibra-yeso
48 mm subestructura metálica
48/50 doublée mm Montantes de 0,6 mm - EN 14195, separación máxima 400 mm
50 mm aislamiento - Lana de roca - densidad ≥ 30 kg/cbm
12,5 mm fermacell paneles de fibra-yeso
12,5 mm fermacell Powerpanel H2O

Características técnicas:
Resistencia al fuego: 90 minutos
Aislamiento acústico: Rw,R = 58 dB
Máxima altura de la pared, sin requisitos de protección al fuego: h = NPD
Máxima altura de la pared con requisitos de protección al fuego: h = 4050 mm
Peso por unidad de superficie: 60 kg/qm

El documento de Evaluación Técnica Europea ETA-07/0087 demuestra la idoneidad del PowerPanel H2O como panel de construcción de tabiques interiores no portantes. Debe respetarse la normativa nacional complementaria. El Fermacell PowerPanel H2O dispone del marcado CE y cumple con los requisitos de la Directiva de productos de construcción.

Los paneles Fermacell PowerPanel H2O están disponibles en varias dimensiones y tipos de borde. Más detalles y opciones de entrega locales se pueden encontrar en la descripción del producto en BIMobject "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".


Material principal: Fibercement
Material secundario: Steel
Diseñado en: France
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 60

Categoría BIMobject: Muros - Particiones
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Wallboard
código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descripción: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: PR-45-97-12
Uniclass 2.0 Descripción: Cement-Bonded Particleboards
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30
Uniclass 2015 Descripción: Framed partition systems
NBS Reference Código: 45-97-12
NBS Reference Descripción: Cement-Bonded Particleboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Número OmniClass: 23-15 11 11
Título OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este producto es apto en :
Europe
  • France

BIMobject®