Publique sus productos
EGEA TECH 200 LT - 260LT-S
EGEA TECH 200 LT - 260LT-S
    Ferroli

    EGEA TECH 200 LT - 260LT-S

    Bomba de calor de aire para instalaciones de suelo con tanque de almacenamiento integrado para la producción de agua caliente sanitaria. Los modelos LT están equipados con el sistema de defrosting activo, para poder funcionar correctamente hasta -7°C de temperatura del aire.

    - gas refrigerante R134a

    - Resistencia eléctrica complementaria de 1500 W

    - Panel de control táctil a bordo de la máquina sencillo e intuitivo

    - La electrónica de control estándar permite la gestión de sistemas en cascada de hasta 8 EGEA TECH (a base) con la lógica del MASTER-SLAVE mediante una conexión Morbus entre los aparatos.

    - Wi-Fi integrado para el control por smartphone con la aplicación "FERROLI HOME"

    A través de la aplicación FERROLI HOME o desde el panel de control de la máquina se puede seleccionar más modos de funcionamiento.

    La electrónica de EGEA TECH puede gestionar y optimizar la integración con la electricidad fotovoltaica aumentando la temperatura del agua en la acumulación hasta un valor determinado por el usuario (máximo 75°C).

    - Se puede controlar el consumo de energía con la función ENERGY MONITORING (diseñada y patentada por FERROLI) para que la producción de agua caliente sanitaria sea eficiente garantizando siempre el máximo confort al usuario.

    Especificaciones



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaegea-tech-200-lt-260lt-s
    • Familia de productoHVAC - Heat Pumps
    • Grupo de productosHeat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniClass Heat Pumps