Publique sus productos
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
EGEA TECH 90 LT - 120 LT
    Ferroli

    EGEA TECH 90 LT - 120 LT

    Bomba de calor de aire para instalaciones murales con tanque de almacenamiento integrado para la producción de agua caliente sanitaria:

    - Gas refrigerante ecológico R290 y sistema de defrosting activo para poder funcionar

    correctamente hasta -7°C de temperatura del aire

    - Resistencia eléctrica complementaria de 1200 W

    - Wi-Fi integrado para el control por smartphone con la aplicación "FERROLI HOME"

    - Panel de control táctil a bordo de la máquina sencillo e intuitivo

    - tanque de almacenamiento de agua de acero vitrificado con aislamiento de poliuretano de 50 mm

    - Intercambiador de calor principal de aluminio exterior del recipiente

    - Posibilidad de canalización del aire de expulsión

    - Ciclo contra la legionela programable

    - Predisposición (entrada digital) para activación con disponibilidad de energía fotovoltaica

    - Predisposición (entrada digital) para activación con tarifa eléctrica facilitada

    Capacidad nominal acumulada 89 lt

    Capacidad máxima de agua caliente 40° C 102 lt

    Temperatura máxima ACS 62° C

    Temperatura máxima ACD con refuerzo eléctrico 75° C

    El sistema en cascada de OPERA ha sido diseñado para facilitar su instalación. La electrónica de serie en los generadores es capaz, con la lógica Master/Slave, de gestionar completamente las dinámicas de funcionamiento de la batería incluyendo la rotación de encendido de los generadores y la secuencia de encendido y apagado de los módulos.

    La batería de OPERA se puede instalar en la central térmica.

    Especificaciones


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaegea-tech-90-lt-120-lt
    • Familia de productoHVAC - Heat Pumps
    • Grupo de productosHeat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniClass Heat Pumps