Publique sus productos
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    Traducido por Google,

    Cuando ocurra un desastre, asegúrate de tener la armadura adecuada. Ya sea que esté asegurando elementos relacionados con el negocio, como documentos de licencia, nómina, documentos o medios digitales de computadora, FireKing es la solución en la que puede confiar. Disponible en varios tamaños con múltiples arreglos de archivo para satisfacer sus necesidades. Diseñado con una cosa en mente: proteger lo que es importante.

    El aislamiento entre cajones hace que cada cajón sea una unidad separada e ignífuga. Resistente al agua diseñado para evitar daños por agua causados por rociadores y mangueras contra incendios. Cerradura con llave de alta seguridad resistente a perforaciones y robos. Acomoda carpetas colgantes de tamaño legal o carta. Color: Pergamino; Ancho Total: 31 1/8""; Profundidad Total: 22 1/8""; Altura total: 27 3/4"".

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosFireproof
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.75
    • Ancho (pulgadas)31.19
    • Profundidad (pulgadas)22.13
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)456
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniClass Fireproofing