Publique sus productos
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    Traducido por Google,

    Los archivadores verticales compactos y flexibles de FireKing están perfectamente diseñados para satisfacer las necesidades únicas de su hogar, oficina personal y/o pequeña empresa. Todos y cada uno de los archivadores resistentes al fuego han sido meticulosamente diseñados y probados para ofrecer la protección de activos de la más alta calidad, junto con capacidades de archivo flexibles para sus documentos legales o de tamaño carta más importantes. El FireShield Safe-in-a-File inteligentemente diseñado oculta una caja fuerte de 1.3 cúbicos en el compartimento superior mientras le permite archivar sus documentos de tamaño carta o legal en el cajón inferior. Perfecto para guardar artículos especiales y documentos en su oficina en casa.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosFireproof
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.75
    • Ancho (pulgadas)22.13
    • Profundidad (pulgadas)22.13
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)251
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniClass Fireproofing