Publique sus productos
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    Traducido por Google,

    Safe-In-A-File de FireKing está ingeniosamente diseñado para ocultar una caja fuerte espaciosa detrás de un panel superior falso. Safe-In-A-File de tres cajones verticales de tamaño legal y 31" de profundidad. En el archivo superior de cada gabinete FireKing Safe-In-A-File se incluye una caja fuerte resistente al fuego que brinda aún más protección. A-File es ideal para la oficina pequeña o en el hogar.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosFireproof
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.5
    • Ancho (pulgadas)20.81
    • Profundidad (pulgadas)31.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)644
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniClass Fireproofing