Publique sus productos
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet

    Traducido por Google,

    Safe-In-A-File de FireKing está ingeniosamente diseñado para ocultar una caja fuerte espaciosa detrás de un panel superior falso. En el archivo superior de cada gabinete FireKing Safe-In-A-File se incluye una caja fuerte resistente al fuego que brinda aún más protección. Este Safe-In-A-File es ideal para la oficina pequeña o en el hogar.

    El archivador vertical de tamaño legal ignífugo de 32''D de la colección FireKing Turtle con caja fuerte está fabricado con aislamiento a base de yeso sin amianto especialmente formulado, secado al horno para reducir la humedad libre a menos de la mitad. El aislamiento está reforzado con alambre de acero soldado galvanizado calibre 14 de 1" x 2". El aislamiento entre todos los cajones hace que cada cajón sea un contenedor aislado separado. Todos los paneles exteriores de acero son reemplazables en el campo en caso de daños menores. La pintura en polvo aplicada electrostáticamente, respetuosa con el medio ambiente, le da a la lima vertical FireKing un acabado resistente a rayones, rozaduras y manchas. Un tratamiento de preacabado de cinco etapas proporciona una adhesión y una resistencia a la oxidación inigualables. El archivo vertical con caja fuerte cumple con la clasificación UL "Equipo de protección de registros", que incluye una prueba de fuego de una hora de 1700 grados Fahrenheit, una prueba de peligro de explosión de 2000 grados Fahrenheit y una prueba de impacto de 30 pies. Los cuerpos de los cajones están construidos con lados altos para usar con carpetas colgantes, y se proporcionan rieles divisorios para permitir una variedad de configuraciones de archivo. Los cabezales de los cajones están hechos de acero soldado y están rellenos con nuestro aislamiento a base de yeso especialmente formulado. Los cabezales de los cajones están diseñados para un enclavamiento hermético con el marco del gabinete, lo que lo hace más resistente a la transferencia de calor. Las suspensiones del cajón de la cuna se montan de forma segura con tornillos a los postes de metal en el cuerpo del archivo. Los candados con llave Medeco tienen clasificación UL para resistir el robo y la perforación. Debido a que las llaves no se pueden duplicar, excepto a través de FireKing, el acceso está limitado solo a los poseedores de llaves autorizados. Los tiradores de los cajones están hechos de zinc cromado brillante y contienen tarjeteros integrales. La caja fuerte está ubicada detrás del frente del cajón falso superior. La puerta interior de la caja fuerte es de acero de 1/4'' y tiene una cerradura de combinación del Grupo II listada por UL. La capacidad de la caja fuerte es de 2,4 pies cúbicos.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 31 9/16" (802 mm)
      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm)
      Weight: 728 lbs
      Safe-in-a-File Cabinet - 4 Drawer - Legal - 31" Depth (4-2131-C SF)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-4-2131-CBLSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosFireproof
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)52.75
    • Ancho (pulgadas)20.81
    • Profundidad (pulgadas)31.56
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)728
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniClass Fireproofing