Publique sus productos
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    Traducido por Google,

    Las cajas fuertes contra incendios de 1/2 hora son una solución de seguridad económica pero extremadamente eficaz para proteger sus documentos y otros activos vitales. Con una clasificación de resistencia al fuego de 30 minutos y resistencia al agua, la caja fuerte contra incendios de 1/2 hora FireKing brinda tranquilidad al proteger sus activos de múltiples peligros. y encogimiento.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosSafes
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.8
    • Ancho (pulgadas)21.6
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)187
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 86 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression Performance Requirements
    • Número OmniClass23-21 35 21 11
    • Título OmniClass Safes