Publique sus productos
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    Traducido por Google,

    La solución económica para proteger su negocio. Con un precio acorde a la economía actual, presenta la integridad y la alta calidad de la firma FireKing International, y ha sido galardonado con la prestigiosa clasificación UL clase 350° una hora 1700 grados contra incendios con impacto. El archivador Patriot viene en modelos de dos y cuatro cajones de 31" y 25"; Los modelos de 25" están equipados para archivar documentos de tamaño carta de adelante hacia atrás o documentos de tamaño legal de lado a lado. Las características incluyen paneles reemplazables en el campo, manijas empotradas y su elección de dos colores populares: negro y pergamino.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosFireproof
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)52.75
    • Ancho (pulgadas)17.75
    • Profundidad (pulgadas)25.06
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)508
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiling Cabinets
    • Número OmniClass23-13 25 11
    • Título OmniClass Fireproofing