Publique sus productos
FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Traducido por Google,
    Este es un sistema FloLogic completo, que incluye actuador de válvula, fuente de alimentación, batería de respaldo, Gateway y módulos Connect para operación y alertas mediante aplicación. El sistema FloLogic de 1 pulgada se instala en la tubería de agua a la entrada de su propiedad y utiliza tecnología exclusiva de detección de flujo para identificar prácticamente cualquier fuga en el suministro de agua, desde un orificio diminuto hasta fugas de gran volumen, y corta automáticamente el suministro de agua al detectarla. Disfrute de la tranquilidad de saber que el riesgo de fugas devastadoras en el suministro de agua se reduce considerablemente al adquirir un sistema FloLogic hoy mismo. El sistema funciona reconociendo un flujo ininterrumpido que excede lo normal para el estado de ocupación de la propiedad. El monitoreo integrado de la temperatura ambiente permite recibir alertas y el apagado automático cuando se detecta riesgo de congelación. El control basado en la aplicación proporciona alertas, supervisión del sistema de plomería, ajustes de configuración, cierre de agua y otros cambios de modo desde cualquier lugar. El módulo Connect permite el funcionamiento local básico, mientras que la adición de un módulo de E/S remota permite integraciones con sistemas de seguridad y automatización del hogar, sistemas de riego, ablandadores de agua, bombas de recirculación y más, para una monitorización precisa de la plomería. Diseñado para detectar continuamente y detener automáticamente fugas a partir de 0.5 onzas (1 cucharada) por minuto. Instalar un sistema FloLogic califica a muchos para descuentos en el seguro de hogar (consulte con su aseguradora). El sistema FloLogic con detección de flujo detecta fugas de suministro de plomería sin importar su ubicación, como las de tuberías, accesorios, líneas de suministro y electrodomésticos, incluidos calentadores de agua, lavadoras e inodoros. Identifica y detiene fugas que causan daños y desperdicio de agua por igual sin afectar su experiencia normal de uso del agua. El módulo Gateway se conecta directamente a su enrutador o a un puerto LAN de extensor WiFi mediante una comunicación inalámbrica Thread al módulo Connect para habilitar controles de usuario basados ​​en la aplicación. La fuente de alimentación se conecta a una toma de corriente CA estándar de 110 V con batería de respaldo estándar para Protección continua durante cortes de energía. Este es un sistema FloLogic de 1 pulgada con control mediante aplicación, fabricado en bronce macizo y con una garantía limitada de 5 años. Incluye conjunto de válvula/actuador con uniones roscadas, módulo de puerta de enlace con componente de alimentación USB y cable Ethernet, módulo de conexión con puerta de enlace, cable de comunicaciones de 7,6 metros, fuente de alimentación y batería de respaldo.
    Especificaciones
    • Valve Assembly

      1” System: Length: 11”, Height: 10”, Depth: 4.5”, Weight: 11.5 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      1” Valve: Parker #125 (1.299 ID / 1.505 OD)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialeak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-1
    • Familia de productoPlumbing Equipment
    • Grupo de productosLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010189
    • Nombre ETIMWater detection switching
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Piping Specialties
    • Número OmniClass23-27 31 45 11
    • Título OmniClass Electronic Actuated Preaction Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica