Publique sus productos
FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Traducido por Google,
    Los sistemas FloLogic de 1.5" tienen actualmente un plazo de entrega de 1 a 2 semanas. Este es un sistema FloLogic completo, que incluye actuador de válvula, fuente de alimentación, batería de respaldo, Gateway y módulos Connect para operación y alertas mediante aplicación. El sistema FloLogic de 1.5 pulgadas se instala en la tubería de agua a la entrada de su propiedad y utiliza tecnología exclusiva de detección de flujo para identificar prácticamente cualquier fuga en el suministro de agua, desde un orificio diminuto hasta fugas de gran volumen, y corta automáticamente el agua al detectarla. Disfrute de la tranquilidad de saber que el riesgo de fugas devastadoras en el suministro de agua se reduce considerablemente al adquirir un sistema FloLogic hoy mismo. El sistema funciona reconociendo un flujo ininterrumpido que excede la norma para el estado de ocupación de la propiedad. El monitoreo integrado de la temperatura ambiente permite alertas y el apagado automático cuando se detecta riesgo de congelación. El control mediante aplicación proporciona alertas, supervisión del sistema de agua, ajustes de configuración, corte de agua y otros cambios de modo desde cualquier lugar. El módulo Connect permite la operación local básica a la vez que agrega un módulo de E/S remoto. Permite integraciones con sistemas de seguridad y automatización del hogar, sistemas de riego, suavizadores de agua, bombas de recirculación y más, para una monitorización precisa de la fontanería. Diseñado para detectar continuamente y detener automáticamente las fugas de suministro de fontanería, con detección en tiempo real a partir de 0,5 onzas (1 cucharada) por minuto. Instalar un sistema FloLogic permite a muchos obtener descuentos en el seguro de hogar (consulte con su aseguradora). El sistema FloLogic con detección de flujo detecta fugas de suministro de fontanería sin importar su ubicación, como las de tuberías, accesorios, líneas de suministro y electrodomésticos, incluidos calentadores de agua, lavadoras e inodoros. Identifica y detiene fugas que causan daños y que desperdician agua sin afectar su experiencia normal de uso del agua. El módulo Gateway se conecta directamente a su router o a un puerto LAN de extensor WiFi mediante comunicación inalámbrica Thread al módulo Connect para habilitar controles de usuario basados ​​en la aplicación. La fuente de alimentación se conecta a una toma de corriente estándar de 110 V CA con batería de respaldo estándar para protección continua durante cortes de energía. Este es un sistema FloLogic de 1,5" habilitado para la aplicación con bronce sólido que tiene una garantía limitada de 5 años. Garantía: Incluye conjunto de válvula/actuador con uniones roscadas NPT, módulo de puerta de enlace con componente de alimentación USB y cable Ethernet, módulo de conexión con puerta de enlace, cable de comunicaciones de 7,6 metros, fuente de alimentación y batería de respaldo.
    Especificaciones
    • Valve Assembly

      1½” System: Length: 12”, Height: 11”, Depth: 4.5”, Weight: 16.5 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      1½” Valve: Parker #139 (2.175 ID / 2.381 OD)

    Especificaciones técnicas
    • Referencialeak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-1_5
    • Familia de productoPlumbing Equipment
    • Grupo de productosLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010189
    • Nombre ETIMWater detection switching
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Descripción Uniclass 2015Plumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Piping Specialties
    • Número OmniClass23-27 31 45 11
    • Título OmniClass Electronic Actuated Preaction Valves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica